医疗保健

40多年来,ADI公司始终是信号处理技术领域创新与卓越的代名词。我们丰富而全面的线性、混合信号、MEMS和数字处理技术不仅树立了业界标准,同时还拥有领先的设计工具、应用支持和系统经验作为后盾。我们采用真正的系统方法实施功能集成,并与客户合作创造性能独特的产品,以赢得市场。ADI公司的产品和技术在医疗设计中具有举足轻重的作用,有助于影响确定诊断和监测设备以及健康与保健器械的未来。

探索医疗保健应用

  • 医学成像
  • ADI公司是领先的信号处理技术提供商及医疗成像行业的长期合作伙伴。

  • 病人监护
  • 创新的信号处理技术,支持新一代病人监护设计。

  • 医疗仪器仪表
  • 高性能模拟和混合信号处理解决方案,用来检测、测量、控制各种传感器和执行器。

  • 消费以及家庭护理产品
  • 能够实现创新型疾病管理和保健应用设计的技术。

最近发布的产品

  • ADUC7060

    ADuC7060/ADuC7061均为完全集成的8 kSPS、24位数据采集系统,在单芯片上集成高性能多通道Σ-Δ型模数转换器(ADC),16位/32位ARM7TDMI® MCU和Flash/EE存储器。

    ADC包括一个5通道主ADC和一个最多8通道辅助ADC,可在单端或差分输入模式下工作。片上提供一个单通道缓冲电压输出DAC,通过编程可将DAC输出范围设置为两种电压范围之一。

    这些器件通过一个片内振荡器和锁相环(PLL)产生最多10.24 MHz的内部高频时钟信号。微控制器内核为ARM7TDMI,它是一个16位/32位RISC机器,峰值性能最高可达10 MIPS。片内集成有4 KB SRAM和32 KB非易失性Flash/EE存储器。ARM7TDMI内核将所有存储器和寄存器视为一个线性阵列。

    ADuC7060/ADuC7061包含4个定时器 更多Read more

    ADuC7060 框图

    - 低功耗、精密模拟微控制器、双通道Σ-Δ型ADC、Flash/EE、ARM7TDMI

  • ADAS1000-4

    ADAS1000-3/ADAS1000-4能够测量心电图(ECG)信号、胸阻抗、起搏伪像及导联连接/脱落状态,并将此信息以数据帧的形式输出,以可编程数据速率提供导联/矢量或电极数据。它具有低功耗和小尺寸特性,适合电池供电的便携式应用。它还是一款高性能器件,因此适用于高端诊断设备。

    ADAS1000-4是功能全面的3通道ECG,集成了呼吸和脉搏检测功能;而ADAS1000-3仅提供ECG通道,没有呼吸和脉搏检测功能。

    ADAS1000-3/ADAS1000-4旨在简化采集和确保高质量ECG信号的任务。这些器件针对生物电信号应用提供了一种低功耗、小型数据采集系统。它还具有一些有助于提高ECG信号的采集质量辅助特性,包括:多通道均值受驱导联、可选的参考驱动、快速过载恢复 更多Read more

    ADAS1000-4 图

    - 低功耗、3电极心电图 (ECG) 模拟前端,提供呼吸测量和起搏信号检测

  • ADAS1000-3

    ADAS1000-3/ADAS1000-4 能够测量心电图(ECG)信号、胸阻抗、起搏伪像及导联连接/脱落状态,并将此信息以数据帧的形式输出,以可编程数据速率提供导联/矢量或电极数据。它具有低功耗和小尺寸特性,适合电池供电的便携式应用。它还是一款高性能器件,因此适用于高端诊断设备。

    ADAS1000-4是功能全面的3通道ECG,集成了呼吸和脉搏检测功能;而ADAS1000-3仅提供ECG通道,没有呼吸和脉搏检测功能。

    ADAS1000-3/ADAS1000-4旨在简化采集和确保高质量ECG信号的任务。这些器件针对生物电信号应用提供了一种低功耗、小型数据采集系统。它还具有一些有助于提高ECG信号的采集质量辅助特性,包括:多通道均值受驱导联、可选的参考驱动、快速过载恢 更多Read more

    ADAS1000-3 图

    - 低功耗、3电极心电图 (ECG) 模拟前端

  • ADAS1000-2

    ADAS1000-2属于ECG前端ADAS1000系列。它能够测量心电图(ECG)信号和导联连接/脱落状态,并将此信息以数据帧的形式输出,以可编程数据速率提供导联/矢量或电极数据。它具有低功耗和小尺寸特性,适合电池供电的便携式应用。它还是一款高性能器件,因此适用于高端诊断设备。

    该器件设计用作采用从机模式配置的配套器件,另一个ADAS1000一般配置为主机模式。

    ADAS1000系列器件旨在简化采集和确保高质量ECG信号的任务。这些器件针对生物电信号应用提供了一种低功耗、小型数据采集系统。它还具有一些有助于提高ECG信号的采集质量辅助特性,包括:多通道均值受驱导联、可选的参考驱动、快速过载恢复、返回幅度和相位信息的灵活呼吸电路、在三个导联上运行的内置起搏信号检测算法,以及交流或直流导联脱落检测选项。多个数字输出选项则确保监控和分析信号的灵活性。心脏后处理是一 更多Read more

    ADAS1000-2 图

    - 低功耗、5电极ECG模拟前端配套芯片

新闻

Up
Up
Up
Up
提供意见反馈 X

提供意见反馈

关闭