最近发布的产品
-
ADuC7124是一款完全集成的1 MSPS、12位数据采集系统,在单芯片内集成高性能多通道ADC、16位/32位MCU和Flash/EE存储器。
ADC具有多达12路单端输入。另外还有2路输入,但它们与2个DAC输出引脚复用。ADC可以在单端或差分输入模式工作。ADC输入电压范围为0 V至VREF。低漂移带隙基准电压源、温度传感器和电压比较器完善了ADC的外设设置。
通过编程可以将DAC输出范围设置为三种电压范围之一。DAC输出具有一个增强特性,能够在看门狗或软件复位时序中保存其输出电压。
该器件通过一个片内振荡器和锁相环(PLL)产生41.78MHz的内部高频时钟信号。该时钟信号通过一个可编程时钟分频器进行中继,在其中产生MCU内核时钟工作频率。微控制器内核为ARM7TDMI®,它是一个16位/32位RISC机器,峰值性能 更多
中文产品数据手册 Rev B, 01/2011 (pdf 1264kB)
- 精密模拟微控制器,12位模拟I/O,大容量存储器,具有增强型IRQ处理程序的ARM7TDMI MCU