仪器仪表

高性能模拟和混合信号处理解决方案,用来检测、测量、控制各种传感器和执行器。

  • 透析
  • 利用ADI公司丰富的精密放大器和转换器解决方案,可以精确、可靠地测量流速、温度、压力和受力。

  • 临床检验室诊断
  • 利用ADI公司业界领先的传感器信号调理解决方案,实现新一代临床检验室仪器设计。

最近发布的产品

  • ADUC7124

    ADuC7124是一款完全集成的1 MSPS、12位数据采集系统,在单芯片内集成高性能多通道ADC、16位/32位MCU和Flash/EE存储器。

    ADC具有多达12路单端输入。另外还有2路输入,但它们与2个DAC输出引脚复用。ADC可以在单端或差分输入模式工作。ADC输入电压范围为0 V至VREF。低漂移带隙基准电压源、温度传感器和电压比较器完善了ADC的外设设置。

    通过编程可以将DAC输出范围设置为三种电压范围之一。DAC输出具有一个增强特性,能够在看门狗或软件复位时序中保存其输出电压。

    该器件通过一个片内振荡器和锁相环(PLL)产生41.78MHz的内部高频时钟信号。该时钟信号通过一个可编程时钟分频器进行中继,在其中产生MCU内核时钟工作频率。微控制器内核为ARM7TDMI®,它是一个16位/32位RISC机器,峰值性能 更多Read more

    ADuC7124 Diagram

    - 精密模拟微控制器,12位模拟I/O,大容量存储器,具有增强型IRQ处理程序的ARM7TDMI MCU

  • ADAS1126

    ADAS1126是一款32通道、电流数字、模数转换器(ADC),内置32个低功耗、低噪声、低输入电流积分器、同步采样保持、具有可配置采样速率和最高24位分辨率的高速、高分辨率ADC。

    所有转换通道结果均在一个LVDS自时钟串行接口上输出,可减少外部硬件。

    SPI兼容串行接口可实现ADC采用SDI输入的配置。SDO输出允许用户将几个ADC以菊花链形式连接到一个三线式总线上。ADAS1126采用独立电源IOVDD,可降低对转换的数字噪声影响。

    ADAS1126采用10 mm × 10 mm小型BGA封装。欲了解有关ADAS1126的更多信息,请发送电子邮件至ADI公司的 adas@analog.com.


    应用
    • 医疗、工业和安保 更多Read more

    功能框图 ADAS1126

    - 32通道、24位电流数字ADC

新闻与最新动态

Up
提供意见反馈 X

提供意见反馈

关闭