植入式产品
起搏器、心脏除颤器、神经刺激器、泵和人工光学耳蜗等植入式设备,都需要借助传感器、模拟/混合信号处理、无线和电源管理技术来应对性能、功耗、尺寸与可靠性挑战。Analog Devices, Inc.(简称ADI)提供多种信号处理技术,可满足植入式设计的要求,包括:
- MEMS传感器,例如三轴加速度计ADXL345 ,其功耗低至25 μA,精度高达13位,集成FIFO,采用3mm × 5mm × 1mm小型封装。
- 仪表放大器,例如AD8235 ,其电源电流为40 μA,关断电流为6 nA,采用1.5mm × 2mm封装。
- 微控制器,集精密模拟功能(例如24位Σ-Δ型ADC和12位DAC)、温度传感器、基准电压源、闪存(最大126 kB)、RAM(最大8 kB)与ARM7处理器于一体。
欲了解更多信息,请联系 implantable@analog.com.