最近发布的产品
-
AD9674支持医疗超声应用,专门针对低成本、低功耗、小尺寸及易用性而设计。它内置8通道的可变增益放大器(VGA)、低噪声前置放大器(LNA)、具有可编程相位旋转功能的CW谐波抑制I/Q解调器、抗混叠滤波器(AAF)、模数转换器(ADC)、数字高通滤波器以及2倍射频抽取器。
每个通道均具有最大52 dB的增益、完全差分信号路径以及有源输入前置放大器终端。通道专门针对高动态范围与低功耗而优化设计,适合要求小尺寸封装的应用。
LNA具有单端转差分增益,可以通过SPI进行选择。假设噪声带宽(NBW)为15 MHz且LNA增益为21.6 dB,则LNA输入信噪比(SNR)为94 dB。CW多普勒模式下,各LNA输出端驱动一个I/Q解调器。各解调器具有独立可编程的相位旋转和16种相位设置。
各通道可单独进入省电模式,从而延长便携式应用的电池使用时间。利用待机 更多
中文产品数据手册 Rev Sp0, 04/2013 (pdf 74kB)- 八通道超声波AFE
-
ADAS1127是一款64通道、电流数字、模数转换器(ADC),内置64个低功耗、低噪声、低输入电流积分器、同步采样保持、具有可配置采样速率和最高24位分辨率的高速、高分辨率ADC。
所有转换通道结果均在一个LVDS自时钟串行接口上输出,可减少外部硬件。SPI兼容串行接口可实现ADC采用SDI输入的配置。SDO输出允许用户将几个ADC以菊花链形式连接到一个三线式总线上。ADAS1127采用独立电源IOVDD,可降低对转换的数字噪声影响。
The ADAS1127 is in a 10 mm × 10 mm, mini-BGA package. ADAS1127采用10 mm × 10 mm小型BGA封装。欲了解有关ADAS1127的更多信息,请发送电子邮件至ADI公司的 adas@analo 更多
中文产品数据手册 Rev SpA, 09/2010 (pdf 55kB)
- 64通道、24位电流数字ADC
-
ADAS1126是一款32通道、电流数字、模数转换器(ADC),内置32个低功耗、低噪声、低输入电流积分器、同步采样保持、具有可配置采样速率和最高24位分辨率的高速、高分辨率ADC。
所有转换通道结果均在一个LVDS自时钟串行接口上输出,可减少外部硬件。
SPI兼容串行接口可实现ADC采用SDI输入的配置。SDO输出允许用户将几个ADC以菊花链形式连接到一个三线式总线上。ADAS1126采用独立电源IOVDD,可降低对转换的数字噪声影响。
ADAS1126采用10 mm × 10 mm小型BGA封装。欲了解有关ADAS1126的更多信息,请发送电子邮件至ADI公司的 adas@analog.com.
应用- 医疗、工业和安保
更多
中文产品数据手册 Rev SpB, 03/2011 (pdf 47kB)
- 32通道、24位电流数字ADC
- 医疗、工业和安保
更多