ヘルスケアの新製品
-
AD9675は、医療用超音波のために、低価格、低消費電力、小型で使い易いように設計されています。この製品は、8チャンネルの、低ノイズ・プリアンプ(LNA)を伴った可変ゲイン・アンプ(VGA)、プログマブルな位相ローテーションを備えたCW高調波除去のI/Q復調器、アンチ・エリアッシング・フィルタ(AAF)、およびA/Dコンバータ(ADC)、デジタル・ハイパス・フィルタと2のRFデシメーションで構成されています。
各チャンネルは、最大52dBまでのゲイン、完全差動信号パス、アクティブ入力プリアンプ・ターミネーション、などの機能を備えています。各チャンネルは、小型パッケージ・サイズを重要とするアプリケーションでの、ダイナミック性能と低消費電力化において最適化されています。
LNAは、SPIを介して選択可能なシングルエンド-差動のゲイン段を備えています。15MHzのノイ 続きを見る
- 超音波用アナログ・フロントエンド(AFE)、オクタル、JESD204B付
-
The ADuM4190 is an isolated error amplifier based on Analog Devices, Inc. iCoupler® technology. The ADuM4190 is ideal for linear feedback power supplies with primary side controllers enabling improvements in transient response, power density and stability as compared to commonly used optocoupler and shunt regulator solutions.
Unlike optocoupler-based solutions, which have an 続きを見る
- 5kV rms Isolated Error Amplifier
-
AD9674は、医療用超音波のために、低価格、低消費電力、小型で使い易いように設計されています。この製品は、8チャンネルの、低ノイズ・プリアンプ(LNA)を伴った可変ゲイン・アンプ(VGA)、プログマブルな位相ローテーションを備えたCW高調波除去のI/Q復調器、アンチ・エリアッシング・フィルタ(AAF)、およびA/Dコンバータ(ADC)、デジタル・ハイパス・フィルタと2のRFデシメーションで構成されています。
各チャンネルは、最大52dBまでのゲイン、完全差動信号パス、アクティブ入力プリアンプ・ターミネーション、などの機能を備えています。各チャンネルは、小型パッケージ・サイズを重要とするアプリケーションでの、ダイナミック性能と低消費電力化において最適化されています。
LNAは、SPIを介して選択可能なシングルエンド-差動のゲイン段を備えています。15MHzのノイ 続きを見る
- 超音波用アナログ・フロントエンド(AFE)、オクタル
-
ADAS1000-3 / ADAS1000-4は、エレクトロ・カーディアック(ECG)、胸郭インピーダンス、ペーシング・アーチファクト、リードのオン / オフ状態を計測し、プログラム可能なデータ・レートで、これらの情報を、リード / ベクトルまたは電極データのどちらかを供給しているデータ・フレームの形状で出力します。この低消費電力と小型形状は、ポータブルのバッテリ駆動アプリケーションにとって最適となっています。また、高性能であるため、より高度な診断機器にも適しています。
ADAS1000-4は、呼吸およびペース検出を含む3チャンネルECGをフル装備しています、一方ADAS1000-3は呼吸またはペース機能なしのECGのみを提供します。
ADAS1000-3 / 続きを見る
- 3電極の心電計(ECG)用アナログ・フロントエンド(AFE)、呼吸計測とペース検出付き、低消費電力