患者モニタリング

患者モニタリング


次世代の患者モニタリング装置の設計を可能にする革新的な信号処理技術です。

  • Blood Pressure
  • ADI MEMS and sensor interface technologies enable highly accurate yet cost-sensitive blood pressure monitoring designs.

  • ECG-Ambulatory/Holter Monitor AC-Coupled
  • ADI microcontroller and integrated amplifier technologies support ultra low power, small size, and AAMI-EC13 performance level requirements for portable ECG designs.

  • ECG-Consumer Grade
  • ADI offers low cost precision amplifiers and microcontrollers for non-diagnostic, consumer-grade ECG designs.

  • ECG-Diagnostic Battery Powered
  • ADI microcontroller and amplifier technologies enable ultra low power, diagnostic-quality, battery powered ECG designs.

  • ECG-Diagnostic Line Powered
  • ADI microcontroller, converter, and amplifier technologies enable uncompromising signal acquisiition and processing in line powered ECG solutions.

  • Pulse Oximetry
  • ADI's broad portfolio of mixed signal, MEMS and processor technologies enables precise yet cost-effective pulse oximetry designs.

Recently Released Products

  • ADF7242

    ADF7242は、高集積度、低消費の高性能トランシーバで、グローバルな2.4GHz ISMバンドで動作します。この製品は、柔軟性、堅牢性、使い易さ及び低消費電流に重点を置いて設計されています。このICはIEEE802.15.4-2006の2.4GHz PHY仕様をサポートすると同時に、パッケト及びデータ・ストリーム・モードの両方において独自のGFSK/FSK/GMSK/MSK変調方式をサポートしています。最小限の外付け部品で、FCC CFR47 パート15、ETSI EN 300 440(クラス2機器)、ETSI EN 300 328 (FHSS, DR > 250 kbps)、及びARIB STD T-66 標準の規格を達成します。

    ADF7242はIEEE 802.15.4-2006 2.4 GHz PHY要求に準拠しており、250kbpsのデータ・レートとDSSS-O 続きを見るRead more

    ADF7242 ブロック図

    - トランシーバIC、低消費、IEEE802.15.4/独自のGFSK/FSK 0~IF2.4GHz

  • ADUC7124

    ADuC7124は、高性能マルチ・チャンネルADC、16ビット/32ビットMCU、フラッシュ/EEメモリをシングル・チップに完全集積した、1MSPS の12ビット・データ・アクイジション・システムです。

    A/Dコンバータは最大12チャンネルのシングルエンド入力を備えています。さらに2入力が可能ですが、2つのDAC出力ピンでマルチプレクスされるこ とになります。ADCはシングルエンドまたは差動入力モードで動作することができます。ADCの入力電圧範囲は0V~VREFです 。

    低ドリフトのバンドギャップ・リファレンス、温度センサーおよび電圧コンパレータがADCの周辺セットとして用意されています。 DACの出力範囲は、3つの電圧範囲のうちの1つをプログラムできます。DAC出力は斬新な機能を備えており、ウオッチドッグまたはソフトウェア 続きを見るRead more

    ADuC7124機能ブロック図

    - 高精度アナログ・マイクロコントローラ、12ビット・アナログI/O、大容量メモリ、強化IRQハンドラー付ARM7TDMI®MCU内蔵

  • AD7170

    AD7170は、非常に低消費の12ビットA/Dコンバータ(ADC)です。この製品は高精度12ビットのシグマ・デルタ(ΣΔ)型A/Dコンバータと内部発振器から成っています。わずか135µAの消費であるため、AD7170は、特に低消費を要求するような携帯またはバッテリ駆動などの製品に適しています。AD7170はまた、5µAしか消費しないパワーダウン・モードも備えていますので、製品のバッテリ寿命を延ばすことが可能です。

    使い易くするために、AD7170の全ての機能は専用のピンによって制御されます。データ読み込みが起こるたびに、8つのステータス・ビットが12ビット変換に付加されます。これらのステータス・ビットにはパターン・シーケンスが含まれており、これはシリアル伝送の有効性を確認するために使うことができます。

    AD7170の出力データ・レートは1 続きを見るRead more

    AD7170機能ブロック図

    - A/Dコンバータ、12ビット、シグマ・デルタ型、低消費電力

  • ADXL346

    ADXL346は、小型、薄型、超低消費電力の3軸加速度センサで、最大±16 gの測定範囲で高分解能(13ビット)の加速度計測が可能です。デジタル出力データは、16ビットの「2の補数」フォーマットで、SPI(3線式または4線式)あるいはI2C®のデジタル・インターフェースでアクセスできます。

    ADXL346は、モバイル機器アプリケーションに最適です。この製品は、傾き検出アプリケーションにおける重力の静的加速度のほか、動き、衝撃、振動による動的加速度も計測できます。傾き検出の場合は、その高分解能(4 mg//LSB)によって1.0°未満の傾きの変化を測定できます。

    この製品には複数のセンシング機能が内蔵されています。アクティブ/インアクティブ検出機能で、任意の軸上の加速度とユーザ設定の閾値とを比較して、動き(モーション)の 続きを見るRead more

    ADXL346 機能ブロック図

    - 3軸、±2 g/±4 g/±8 g/±16 g

News & Events

Up
Up
Up
Up

Learning Resources

感想、意見を送る X

感想、意見を送る

閉じる