Recently Released Products
-
ADA4528-1/ADA4528-2は、レールtoレールの入力および出力振幅を持つ、超低ノイズ、ゼロ・ドリフトのオペアンプです。2.5μVのオフセット電圧、0.015μV/℃のオフセット電圧ドリフトおよび97nV p-pのノイズ(0.1Hz~10Hz@AV=+100)を備えているため、ADA4528-1/ADA4528-2は誤差源を許容できないようなアプリケーションにとっては最適なアンプです。
ADA4528-1/ADA4528-2は、2.2V~5.5Vの広い動作電源電圧範囲、高いゲインおよび優れたCMRRおよびPSRR仕様を備えているため、位置センサーや圧力センサー、ストレイン・ゲージおよび医療機器などの低レベル信号の高精度増幅にとって、理想的なデバイスといえます。 < 続きを見る
データシート Rev D, 05/2013 (pdf 624kB)
- オペアンプ、シングル、5.0V、超低ノイズ、ゼロ・ドリフト、レールtoレール入 / 出力
-
ADuC7124は、高性能マルチ・チャンネルADC、16ビット/32ビットMCU、フラッシュ/EEメモリをシングル・チップに完全集積した、1MSPS の12ビット・データ・アクイジション・システムです。
A/Dコンバータは最大12チャンネルのシングルエンド入力を備えています。さらに2入力が可能ですが、2つのDAC出力ピンでマルチプレクスされるこ とになります。ADCはシングルエンドまたは差動入力モードで動作することができます。ADCの入力電圧範囲は0V~VREFです 。
低ドリフトのバンドギャップ・リファレンス、温度センサーおよび電圧コンパレータがADCの周辺セットとして用意されています。 DACの出力範囲は、3つの電圧範囲のうちの1つをプログラムできます。DAC出力は斬新な機能を備えており、ウオッチドッグまたはソフトウェア 続きを見る
データシート Rev C, 05/2012 (pdf 1264kB)
- 高精度アナログ・マイクロコントローラ、12ビット・アナログI/O、大容量メモリ、強化IRQハンドラー付ARM7TDMI®MCU内蔵
-
The ADAS1126 is a 32-channel, current-to-digital, analog-to-digital converter (ADC). It contains 32 low power, low noise, low input current integrators, simultaneous sample-and-holds, and a high speed, high resolution ADCs with configurable sampling rate and resolutions up to 24 bits.
All converted channel results are output on a single LVDS self-clocked serial interface, which reduces 続きを見る
データシート Rev SpB, 03/2011 (pdf 47kB)
- 32-Channel, 24-Bit Current-to-Digital ADC
-
AD5791はシングルの20ビット、出力バッファの付いていない電圧出力DACで、最大33Vのバイポーラ電源電圧で動作します。AD5791は、4V~(VDD-2.5V)範囲のプラス側リファレンス入力と、(VSS+2.5V)~0V範囲のマイナス側リファレンス入力を許容します。AD5791は、±1LSB(max)の相対精度仕様を提供し、動作は±1LSBのDNL(max)仕様を備えており、モノトニシティ(単調増加性)が保証されています。
この製品は、汎用3線シリアルインターフェースを使用しており、このインターフェースは最大50MHzのクロックレートで動作し、標準のSPI®、QSPI™、MICROWIRE™、DSPなどのインターフェース規格と互換性を備えています。このデバイスは、パワーオン・リセット回路を内蔵しており、この回路がパワーアップ時はDAC出力を0Vで既知の出力インピーダン 続きを見る
データシート Rev 0, 07/2010 (pdf 1179kB)
- D/Aコンバータ、20ビット、1ppm、±1LSB INL、電圧出力