Recently Released Products
-
AD9674は、医療用超音波のために、低価格、低消費電力、小型で使い易いように設計されています。この製品は、8チャンネルの、低ノイズ・プリアンプ(LNA)を伴った可変ゲイン・アンプ(VGA)、プログマブルな位相ローテーションを備えたCW高調波除去のI/Q復調器、アンチ・エリアッシング・フィルタ(AAF)、およびA/Dコンバータ(ADC)、デジタル・ハイパス・フィルタと2のRFデシメーションで構成されています。
各チャンネルは、最大52dBまでのゲイン、完全差動信号パス、アクティブ入力プリアンプ・ターミネーション、などの機能を備えています。各チャンネルは、小型パッケージ・サイズを重要とするアプリケーションでの、ダイナミック性能と低消費電力化において最適化されています。
LNAは、SPIを介して選択可能なシングルエンド-差動のゲイン段を備えています。15MHzのノイ 続きを見る
データシート Rev Sp0, 04/2013 (pdf 74kB)- 超音波用アナログ・フロントエンド(AFE)、オクタル
-
AD9650は、デュアル、16ビット、25MSPS/65MSPS/80MSPS/105MSPSのA/Dコンバータ(ADC)で、最大入力周波数300MHzまでの高周波、高ダイナミックレンジの信号用として設計されています。
デュアルのADC コアはマルチステージの差動パイプライン・アーキテクチャを採用し、出力誤差補正ロジックを内蔵しています。各ADCは、広帯域、差動サンプル・アンド・ホールド・アナログ入力アンプを備えており、設計考察を容易にするための内蔵電圧リファレンスは共用しています。デューティ・サイクル・スタビライザは、ADCへのクロック・デューティ・サイクルの変動を補償して、コンバータの優れた性能を維持します。
ADCの出力データは、2つの外部16ビット出力ポートに直接、あるいは1つの16ビット・バスにマルチプレクスして出力できます。これらの出力は1.8V 続きを見る
データシート Rev A, 11/2011 (pdf 3037kB)
- A/Dコンバータ、16ビット、25MSPS/65MSPS/80MSPS/105MSPS
-
The ADAS1127 is a 64-channel, current-to-digital, analog-to-digital converter (ADC). It contains 64 low power, low noise, low input current integrators, simultaneous sample-and-holds, and a high speed, high resolution ADCs with configurable sampling rate and resolutions up to 24 bits.
All converted channel results are output on a single LVDS self-clocked serial interface, which reduces 続きを見る
データシート Rev SpA, 09/2010 (pdf 55kB)
- 64-Channel, 24-Bit Current-to-Digital ADC
-
The ADAS1126 is a 32-channel, current-to-digital, analog-to-digital converter (ADC). It contains 32 low power, low noise, low input current integrators, simultaneous sample-and-holds, and a high speed, high resolution ADCs with configurable sampling rate and resolutions up to 24 bits.
All converted channel results are output on a single LVDS self-clocked serial interface, which reduces 続きを見る
データシート Rev SpB, 03/2011 (pdf 47kB)
- 32-Channel, 24-Bit Current-to-Digital ADC