Recently Released Products
-
AD7170は、非常に低消費の12ビットA/Dコンバータ(ADC)です。この製品は高精度12ビットのシグマ・デルタ(ΣΔ)型A/Dコンバータと内部発振器から成っています。わずか135µAの消費であるため、AD7170は、特に低消費を要求するような携帯またはバッテリ駆動などの製品に適しています。AD7170はまた、5µAしか消費しないパワーダウン・モードも備えていますので、製品のバッテリ寿命を延ばすことが可能です。
使い易くするために、AD7170の全ての機能は専用のピンによって制御されます。データ読み込みが起こるたびに、8つのステータス・ビットが12ビット変換に付加されます。これらのステータス・ビットにはパターン・シーケンスが含まれており、これはシリアル伝送の有効性を確認するために使うことができます。
AD7170の出力データ・レートは1 続きを見る
データシート Rev A, 09/2011 (pdf 264kB)
- A/Dコンバータ、12ビット、シグマ・デルタ型、低消費電力
-
ADXL346は、小型、薄型、超低消費電力の3軸加速度センサで、最大±16 gの測定範囲で高分解能(13ビット)の加速度計測が可能です。デジタル出力データは、16ビットの「2の補数」フォーマットで、SPI(3線式または4線式)あるいはI2C®のデジタル・インターフェースでアクセスできます。
ADXL346は、モバイル機器アプリケーションに最適です。この製品は、傾き検出アプリケーションにおける重力の静的加速度のほか、動き、衝撃、振動による動的加速度も計測できます。傾き検出の場合は、その高分解能(4 mg//LSB)によって1.0°未満の傾きの変化を測定できます。
この製品には複数のセンシング機能が内蔵されています。アクティブ/インアクティブ検出機能で、任意の軸上の加速度とユーザ設定の閾値とを比較して、動き(モーション)の 続きを見る
データシート Rev A, 02/2011 (pdf 0)
- 3軸、±2 g/±4 g/±8 g/±16 g
-
ADF7023は、非常に低パワーの、高性能な高集積化された2FSK/GFSK/MSK/GMSK変調をサポートするトランシーバで、902MHz~958MHzの周波数バンド内の動作として設計されており、ARIB規格の950MHz、T96バンドをカバーします。1kbps~300kbpsのデータ・レートがサポートされます。
送信RFシンセサイザには、電圧制御発振器(VCO)と400Hzの出力チャンネルの周波数分解能をもつ、ローノイズのフラクショナルN PLLが内蔵されています。 VCOは、スプリアス放出を軽減するため、基本周波数の2倍で動作します。受信および送信シンセサイザの帯域幅は、最適な位相ノイズ、変調品質、セトリング時間を達成するように、自動的に、おのおの独立して構成されます。 送信出力のパワーは-20dBm~+13.5dBm間でプログラマブルとなっており、トランジエントのス 続きを見る
データシート Rev B, 03/2011 (pdf 1862kB)
- トランシーバIC、ISMバンド、高性能、低消費、FSK/GFSK/MSK/GMSK変調方式が可能